Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Klingeltransformator - 230 V 50..60 Hz - Ausgang 8..12 V - 16 VA
15212
Eingestellt am:
01.11.2020
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
15212 wird ersetzt durch:
1×
Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V, 16 VA
A9A15212
EAN Code: 3303430152125
15212 wird ersetzt durch: