Modicon Momentum, Bus-Adapter für Ethernet TCP/IP, 10/100 MBit/s

170ENT11001

EAN Code: 3595862034302
notification_ok
1 RJ45-Anschluss für 100BASE-TX für elektrische Verbindung
notification_ok
Schutzart IP20
notification_ok
CE-zertifiziert
notification_ok
CSA- und UL-zertifiziert
notification_ok
Breiter Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 60 °C

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.