INTERBUS-KOMMUNIKATIONSADAPTER SU
170INT11003
EAN Code: 3595862060721
2 D-Sub-DE-9-Anschlüsse für den Anschluss an Interbus
Schutzart IP20
CE-zertifiziert
CSA-, UL- und FM-zertifiziert nach Klasse 1, Division 2
Breiter Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 60 °C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja