+ 3
Unity M1E Prozessor, RS232/485, Ethernet, USB, E/A-Bus, globale Daten
171CBU98091
EAN Code: 3595864171401
Schutzart IP20
CE-zertifiziert
Entspricht den Normen CSA C22.2 Nr. 142 und UL 508
Breiter Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 60 °C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja