Lange Klemmenabdeckung 3-polig für ComPact INS630b-1600

33628

Beschreibung der Pole:

EAN Code: 3303430336280
notification_ok
Die Lösung deckt Nennströme von 630 A bis 3200 A ab
notification_ok
Die elektronische Steuereinheit MicroLogic bietet elektrische Mess- und Analysefunktionen
notification_ok
ComPacT NS mit optimiertem Zubehörsortiment, vor Ort installierbar
notification_ok
Flexible Installation in jeder Position, in Schalttafel oder Wandmontage möglich
notification_ok
Verbunden mit Smart Panels, verbessert die Betriebszeit

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.