Arbeitsstromauslöser/Einschaltspule MX ou XF,unverz.-24-30VDC/AC,50-60Hz

33659

Steuerstromkreis-Typ:

[Uc] Steuerkreisspannung:

EAN Code: 3303430336594
notification_ok
ComPacT NS: Leistungsschalter für Strom- und Energiemessgeräte.
notification_ok
Die Lösung deckt Nennströme von 630 A bis 3200 A ab
notification_ok
Die elektronische Steuereinheit MicroLogic bietet elektrische Mess- und Analysefunktionen
notification_ok
ComPacT NS mit optimiertem Zubehörsortiment, vor Ort installierbar
notification_ok
Verbunden mit Smart Panels, verbessert die Betriebszeit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
74
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.