Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung,0,03-30A, 0-4,5 s, 240V
56173
EAN Code: 3303430561736
VigiPacT-Relais gewährleisten die Abstimmung mit ComPacT-Leistungsschaltern (Ausschalten innerhalb von 40 ms)
Kontinuierliche Überwachung der Stromversorgung, der Relais-/Ringkernverbindung und der internen Elektronik
Verstärkte Isolierung der VigiPacT-Relais (Überspannungskategorie IV)
Zugriff auf Einstellungen, die durch eine mit Blei versiegelbare Abdeckung oder ein Passwort geschützt sind
Verbesserte Nachhaltigkeit mit dem Umweltdatenprogramm
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
66 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
10
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja