Installationsschütz iCT 63A 4S 24V 50Hz
A9C20164
EAN Code: 3606480374814
Kompatibel mit allen Acti9-Steuerungshilfsgeräten zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Lüftung
Kann für Steuerkreise und zum Fernschalten kleiner Motoren wie Ventilatoren, Mischer usw. verwendet werden
Entspricht der Norm IEC/EN 61095
Mechanische Kontaktstellungsanzeige
Klammersystem für elektrische und mechanische Verbindungen zwischen Schützen bis 63 A und ihren Hilfsgeräten
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
41 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
65
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja