Fernantrieb RCA für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar
A9C70114
EAN Code: 3606480097959
Elektrische Fernsteuerung von Leistungsschaltern mit oder ohne Vigi-FI-Block
Rückstellung nach Auslösung gemäß Sicherheitsgrundsätzen und geltenden Vorschriften
Lokale Steuerung durch Betätigungsgriff
Schaltknebel durch Vorhängeschloss verschließbar
Möglichkeit, nach der Auslösung zwischen 2 Betriebsarten zu wählen, A und B
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
9 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
58
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja