FI/LS-Schalter iC60N, 4P, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA
A9D67416
EAN Code: 3606481157614
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direkte Berührung
Kombiniert den Schutz vor Kurzschluss- und Überlastströmen
Eignung für die Isolierung gemäß den Normen IEC 61009-1 und IEC 61009-2-1
Einfache Installation mit einheitlichem Klemmenaufbau und Verdrahtungsanzeige
Fehlerauslösung wird durch eine rote mechanische Anzeige an der Vorderseite signalisiert
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja