1 Videos
Acti9 iCV40H - FI/LS - 1P+N - 10A - C Kurve - 10kA - 30mA - Typ A
A9DC4610
EAN Code: 3606489444587
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag bei direktem Berühren
Kombiniert Kurzschluss- und Überlaststromschutz
Eignung für die Trennung gemäß der Norm EN/IEC 61008-1
Einfache Installation durch eindeutige Anschluss- und Verdrahtungsmöglichkeit
Erdschlussfehleranzeige durch rote mechanische Anzeige auf der Gerätevorderseite
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
50
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja