Acti9 iCV40N - FI/LS - 1P+N - 13 A - C Kurve - 6kA - 30mA - Typ A-SI

A9DF3613

[In] Bemessungsstrom:

Erdschluss-Schutzklasse:

EAN Code: 3606489444389
notification_ok
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag bei direktem Berühren
notification_ok
Kombiniert Kurzschluss- und Überlaststromschutz
notification_ok
Eignung für die Trennung gemäß der Norm EN/IEC 61008-1
notification_ok
Der Typ A-SI bietet eine verbesserte Immunität gegen elektrische Störungen und verschmutzte oder korrosive Umgebungen
notification_ok
Einfache Installation durch eindeutige Anschluss- und Verdrahtungsmöglichkeit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
50
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.