Leitungsschutzschalter iC60N, 2P, 6A, B Charakteristik
A9F03206
EAN Code: 3606480439780
Eignung für die industrielle Isolierung gemäß IEC/EN 60947- 2
Kombiniert den Schutz vor Kurzschluss- und Überlastströmen
VisiTrip-Anzeige zur schnellen Erkennung von Fehlerauslösungen für kürzere Reparaturzeiten
VisiSafe-Anzeige zur Signalisierung der Schaltstellung
Option für Hilfsgeräte z.B. zur Fernüberwachung oder Vigi-FI-Blöcke
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
16 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
54
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja