Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 3P+N, Imax 40kA
A9L40600
EAN Code: 3606480506383
Überspannungsableiter Typ 2 40kA gemäß den Normen IEC 61643-11:2011 und EN 61643-11:2012
Geeignet für TT- und TN-S-Erdungssysteme mit erhöhtem Risiko für Kurzschlussfehlerströmen
Leicht austauschbare und steckbare Patronen mit Vibrationsschutz
Drehbarer Überspannungsableiter, Einspeisung oben/unten mit/ohne Kammschiene
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja