1 Videos
Energiezähler iEM2010, 1-phasig 230V, 40A, S0-Impuls, MID konform, Genauigkeitsklasse 1
A9MEM2010
EAN Code: 3606480217418
Energiezähler für vielfältige Anwendungen
Kompakte Größe
Kompakte Größe mit 18 mm Breite erfordert einen kleineren Fußabdruck im Schaltschrank
Energieimpulsausgang für die Fernüberwachung
Identifizierung von Energieeinsparmöglichkeiten mit einer Genauigkeit der Klasse 1
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
27 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
34
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja