1 Videos
Acti9 iC40N - Leitungsschutzschalter - 3P+N - 6A - D Kurve - 6kA/10kA
A9P64706
EAN Code: 3606481326195
Sparen Sie Platz in Ihrer Telefonzentrale
Kombinierter Kurzschluss- und Überlaststromschutz
Visitrip-System zur schnellen Erkennung von defekten Abgängen für kürzere Reparaturzeiten
VisiSafe-System für mehr Sicherheit beim Stromkreisschutz
Option zum Hinzufügen von Hilfskräften, Fernüberwachung und Fehlerstromschutzschalter (Vigi)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
52
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja