Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Schalter Acti9 iSW - 3P - 40 A - 415V
A9S60340
Eingestellt am:
31.05.2021
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
A9S60340 wird ersetzt durch:
1×
Lasttrennschalter iSW, 3P, 40A, 240V AC
A9S65340
EAN Code: 3606480088773
A9S60340 wird ersetzt durch: