FI-Block Vigi iC60N/H, 2P, 25A, 30mA, Typ A
A9W21225
EAN Code: 3606480443404
Schutz von Personen vor elektrischem Schlag durch direkten Kontakt
Eignung für die Isolierung gemäß den Normen EN/IEC 61009-1 und EN/IEC 61009-2-1
Einfach zu installieren dank einheitlichem Klemmen-Design und Verdrahtungskennzeichnung
Entspricht den weltweiten RoHS-/REACH-Vorschriften zum Schutz Ihrer Familie und der Umwelt
Die Auslösung bei einem Fehler wird durch eine rote mechanische Anzeige an der Vorderseite signalisiert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
28
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja