Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4P, 63A , 300mA, Typ A selektiv
A9Z25463
EAN Code: 3606480443299
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag bei direktem Berühren
Gewährleistet Selektivität mit nachgeschaltetem Fehlerstromschutzschalter
Schutz der Anlagen vor Brandgefahr
Eignung für die Trennung gemäß der Norm EN/IEC 61008-1
Einfache Installation mit einheitlichem Klemmenaufbau und Verdrahtungsanzeige
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
61 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
53
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja