1 Videos
Fehlerstrom-Schutzschalter Elektroladestation iID, 4P, 63A, Typ B-EV, 30mA
A9Z51463
EAN Code: 3606489502805
Schutz von Personen vor elektrischem Schlag durch direkten Kontakt
Geeignet für die Trennung gemäß den Normen IEC 61008-1, IEC 61008-2-1, IEC 62423, IEC 61543 und VDE 0664
Erdschlussanzeige durch eine rote mechanische Anzeige an der Vorderseite
Kompatibel mit der Acti9-Verriegelungsvorrichtung
Doppelte Anschlüsse
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
117 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
56
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja