1 Videos
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 40A, Typ B-SI, 300mA
A9Z64440
EAN Code: 3606489502829
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direkte Berührung
Isolierung gemäß IEC 61008-1, IEC 61008-2-1, IEC 62423, IEC 61543 und VDE 0670
Schutz von Anlagen gegen Brandgefahr
Einfache Installation mit einheitlichem Klemmenaufbau und Verdrahtungsanzeige
Fehlerauslösung wird durch eine rote mechanische Anzeige an der Vorderseite signalisiert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
72 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
56
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja