Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 63A, Typ B-SI, 300mA

A9Z64463

Beschreibung der Pole:

[In] Bemessungsstrom:

Erdschlussempfindlichkeit:

Erdschlussschutz Zeitverzögerung:

EAN Code: 3606489502836
notification_ok
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direkte Berührung
notification_ok
Isolierung gemäß IEC 61008-1, IEC 61008-2-1, IEC 62423, IEC 61543 und VDE 0671
notification_ok
Schutz von Anlagen gegen Brandgefahr
notification_ok
Einfache Installation mit einheitlichem Klemmenaufbau und Verdrahtungsanzeige
notification_ok
Fehlerauslösung wird durch eine rote mechanische Anzeige an der Vorderseite signalisiert

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
117 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
56
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.