+ 5
Spannungsversorgung, Modicon ABLS, Optimum, getaktet, 1-phasig, 100-240V AC, 12V DC, 10A, 120W
ABLS1A12100
EAN Code: 3606481500229
Entwickelt für einfache Maschinen und Anwendungen, wo extreme Kompaktheit erforderlich ist
Großer Eingangsspannungsbereich sowie Stabilität der Ausgangsspannung
Integrierter Überlast-, Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz
Zugang zu Dokumentation per QR-Code auf dem Gerät
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 249 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
12
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja