+ 5
Spannungsversorgung, Modicon ABLU, Universal, getaktet, 380-500V AC, 3-phasig, 48V DC, 10A, 480W
ABLU3A48100
EAN Code: 3606482185265
Eines der kompaktesten Netzteile auf dem Markt
Großer Eingangsspannungsbereich sowie Stabilität der Ausgangsspannung
Minimiert Störungen oder Neustarts, auch bei Mikrounterbrechungen und Spannungseinbrüchen
Automatischer Reset ermöglicht die Beseitigung kurzfristiger Fehler
Boost-Funktion, welche kurzzeitig einen Strom von 150 % der Nennleistung leifert
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja