Rack PDU 2G - überwacht über otlt - 0U - 11,0kW 230V - (21)C13+(3)C19
AP8681
EAN Code: 0731304299530
1 Jahr Secure Network Management Card-Abonnement inklusive.
Ideal für Colocation, große Rechenzentren oder verteilte IT-Standorte
Planen Sie Kapazitäten und gleichen Sie Lasten mit einer Messgenauigkeit von +/- 3 % aus (Ampere, Volt, kW, kWh)
Echtzeit-Fernüberwachung der angeschlossenen Last über EcoStruxure IT und andere Plattformen
Zero U werkzeuglose Installation
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 719 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
71
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
WEXWAR1Y-AC-04