Rack PDU 2G - überwacht - 0U - 20A 208V - 16A 230V - (18)C13+(2)C19
AP8858
EAN Code: 0731304277026
Ideal für Betreiber von Colocation-, großen oder abgelegenen Rechenzentren
Planen Sie Kapazität und Lastausgleich mit einer Messgenauigkeit von +/- 3% (Ampere, Volt, kW, kWh)
Ermöglicht eine verbesserte Energieeffizienz und die Verfolgung von Scope-1- und Scope-3-Emissionen
Einfache Überwachung und Verwaltung über EcoStruxure IT und andere Plattformen
Inklusive 1-Jahres-Abonnement der Secure Network Management Card
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
843 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
53
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
WEXWAR1Y-AC-02