APC Rack PDU 9000 Switched, Null HE, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord
APDU9959EU3
EAN Code: 0731304356295
inklusive 1-Jahres-Abonnement der Secure Network Management Card
Mit einer maximalen Leistung von 11,0 kW eignet er sich für Anwendungen mit hohem Stromverbrauch
Er verfügt über 21 IEC C13-Steckdosen, 3 IEC C19-Steckdosen und bietet so Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte
Entwickelt für die ZeroU-Montage, spart es wertvollen Platz im Rack und ermöglicht ein effizientes Kabelmanagement
Unterstützt Fernüberwachung und -steuerung, so dass die Benutzer die Stromverteilung aus der Ferne verwalten können
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 244 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
71
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
WADVWGS
WEXWAR1Y-AC-03