4 Videos
ATV600 Steuergerät, modularer Antrieb, 380 - 480V, für Flüssigkeitskühlung
APM6L0CTLN4
EAN Code: 3606481012760
Maximale Produktivität durch außergewöhnliche Motorsteuerung und Konnektivität
Motorleistung und Konnektivität
Vollständige Kontrolle über Ihre Anwendungen
Webserver und Dienste über Ethernet
Einfache Integration in PLC-Umgebungen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 439 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
76
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja