APC NetShelter SX Server Rack Gen 2, 48HE, 2258H x 600W x 1200D mm, mit Seitenwänden, Schwarz

AR3307B2

EAN Code: 0731304642299
notification_ok
Modell der 2. Generation mit höherer Tragfähigkeit und besserem Luftstrom
notification_ok
Geringere CO2-Emissionen mit 3,3 % Dekarbonisierungsrate
notification_ok
Ausreichend Platz, Organisations-, Sicherheits- und Komfortfunktionen
notification_ok
Umfangreiche Auswahl an kompatiblen Produkten und Zubehör

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 348 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
Scheduled Assembly Service for 1 Rack 5X8

WASSEM5X8-RK-01

5X8 Scheduled Assembly Service for (2) Racks

WASSEM5X8-RK-02

  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern