Frequenzumrichter ATV320, 4kW, 400V, 3 phasig, IP66

ATV320U40N4W

EAN Code: 3606489548537

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 127 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
information_stroke
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen während der Betriebsphase zu einer Reduzierung der Emissionen führen.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
83
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
Leitung für DC-Bus bei Altivar und Lexium, 15 m

VW3M7102R150

DC Bus Steckersatz

VW3M2207
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
  • Cookie-Einstellungen ändern