Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Frequenzumrichter ATV61 - 3kW NAHP - 480V - EMV-Filter Klasse A - IP54
ATV61E5U30N4
Eingestellt am:
31.03.2016
Der Service wird eingestellt am:
01.04.2025
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
ATV61E5U30N4 kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden:
1×
Frequenzumrichter ATV650, 3 kW, 380-480V, IP55mit Hauptschalter
ATV650U30N4E
1×
Frequenzumrichter ATV650, 4 kW/5 HP, 380-480V, IP55mit Hauptschalter
ATV650U40N4E
EAN Code: 3389119213370
ATV61E5U30N4 kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden: