Frequenzumrichter ATV630, 37 kW/50 HP, 200-240V, IP21

ATV630D37M3

EAN Code: 3606480701528

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
15 978 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz der ASI-zertifizierten Metalle
information_stroke
Durchschnittlicher, ASI-zertifizierter Metallgehalt der Gesamtmasse des Produktes.
92 %
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
information_stroke
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen während der Betriebsphase zu einer Reduzierung der Emissionen führen.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
84
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160H mit MA150 3P3D 150A 70kA/415V AC

C16H3MA150

Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 415V 50/60Hz

LC1D115N7