Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Frequenzumrichter, ATV930, 132kW, 380...480V, mit Bremsmodul, IP20

ATV930C13N4

EAN Code: 3606481490391
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
90833
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
information_stroke
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen während der Betriebsphase zu einer Reduzierung der Emissionen führen.
Yes
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Das Produkt wurde in ein Rücknahmeprogramm für Partner von Schneider Electric oder Schneider Electric aufgenommen.
No

+ Lifecycle Services

Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 240V 50/60Hz

LC1D115U7

arrow2_down
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.