+ 5
4 Videos
Frequenzumrichter ATV930, 37 kW, 380-480 V, 74,5 A
ATV930D37N4Z
EAN Code: 3606489740139
Integrierte Leistungsmessung und Energie-Dashboard
Integrierte Prozessüberwachung und -steuerung
Stop-and-Go-Funktion zur Reduzierung des Energieverbrauchs
Überwachung und Schutz der Anlagen
Driftüberwachung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
12 833 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz der ASI-zertifizierten Metalle
Durchschnittlicher, ASI-zertifizierter Metallgehalt der Gesamtmasse des Produktes.
96 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen während der Betriebsphase zu einer Reduzierung der Emissionen führen.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
83
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
490NTW00002
490NTC00005