Frequenzumrichter, ATV930, 55kW/75HP, 500V/690V, IP00

ATV930D55Y6

EAN Code: 3606481325365
notification_ok
Integrierte Leistungsmessung und Energie-Dashboard
notification_ok
Integrierte Prozessüberwachung und -steuerung
notification_ok
Überwachung und Schutz der Anlagen
notification_ok
Driftüberwachung
notification_ok
Einfache Wartung über einen dynamischen QR-Code

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
16 338 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
information_stroke
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen während der Betriebsphase zu einer Reduzierung der Emissionen führen.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
88
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.