

Servomotor, Lexium BCH2, 60mm, 200W, glatte Welle IP65, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern, Bremse
BCH2LD0232CF5C
Eingestellt am:30.06.2023
BCH2LD0232CF5C wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3606480733536
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
Einfache Montage, Flanschmass von 60 mm und glattes Wellenende in IP65
Niedriges Trägheitsmoment und Leistung von 200 W
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
241
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.