Servomotor, Lexium BCH2, 60mm, 400W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern, Bremse
BCH2LD0431CF5C
EAN Code: 3606480733598
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
Einfache Montage, Flanschmass von 60 mm und Wellenende für Passfeder in IP54
Niedriges Trägheitsmoment und Leistung von 400 W
Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse über freie Adern mit Verbinder
Motor mit integrierter Haltebremse
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 973 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja