Servomotor, Lexium BCH2, 60mm, 400W, glatte Welle IP65, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern

BCH2LD0432CA5C

EAN Code: 3606480733604
notification_ok
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
notification_ok
Einfache Montage, Flanschmass von 60 mm und glattes Wellenende in IP65
notification_ok
Niedriges Trägheitsmoment und Leistung von 400 W
notification_ok
Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse über freie Adern mit Verbinder
notification_ok
Keine Bremse integriert

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 970 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.