Servomotor, Lexium BCH2, 80mm, 400W, glatte Welle IP65, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
BCH2LF0432CA5C
EAN Code: 3606480733680
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
Einfache Montage, Flanschmass von 80 mm und glattes Wellenende in IP65
Niedriges Trägheitsmoment und Leistung von 400 W
Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse über freie Adern mit Verbinder
Keine Bremse integriert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 405 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja