Servomotor, Lexium BCH2, 130mm, 600W, glatte Welle IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker

BCH2MM0612CA6C

EAN Code: 3606480734564
notification_ok
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
notification_ok
Einfache Montage, Flanschmass von 130 mm und glattes Wellenende in IP65
notification_ok
Mittleres Trägheitsmoment und Leistung von 600 W
notification_ok
Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse direkt über MIL-Stecker
notification_ok
Keine Bremse integriert

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 323 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern