Servomotor, Lexium BCH2, 130mm, 800W, Passfeder IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker, Bremse
BCH2MM0813CF6C
EAN Code: 3606480733956
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
Einfache Montage, Flanschmass von 130 mm und Wellenende für Passfeder in IP65
Mittleres Trägheitsmoment und Leistung von 800 W
Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse direkt über MIL-Stecker
Motor mit integrierter Haltebremse
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 589 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja