Servomotor, Lexium BCH2, 130mm, 900W, glatte Welle IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker
BCH2MM0912CA6C
EAN Code: 3606480734649
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
Einfache Montage, Flanschmass von 130 mm und glattes Wellenende in IP65
Mittleres Trägheitsmoment und Leistung von 900 W
Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse direkt über MIL-Stecker
Keine Bremse integriert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 269 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja