Modicon X80-E/A-Modul, analog, 8 Ausgänge, 0/4-20 mA, nicht isoliert, robuste Ausführung

BMXAMO0802H

Anzahl der Analogausgänge:

Eingang/Ausgang-Isolation:

Beschichtung:

EAN Code: 3606489698645
notification_ok
Modularität und Skalierbarkeit
notification_ok
Robustheit und Zuverlässigkeit
notification_ok
IP20-Schutz für härteste Umgebungen
notification_ok
Breiter Betriebstemperaturbereich von -25°C bis 70°C

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
226 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
3
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.