3-phasiger Schrittmotor, 1,02 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=56mm, ohne Bremse, Steck.
BRS366H030ACA
EAN Code: 3606485150604
Lexium 3-Phasen-Schrittmotor BRS steht für Präzision, Kraft und Robustheit
Exzellente Geschwindigkeitseigenschaften als auch hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
Flanschmass 57 mm, Motorlänge 56 mm und Zentrierbund 38 mm
Ausführung ohne Encoder, ohne Haltbremse und einem Wellenende
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
385 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
93
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja