Servomotor, Lexium BSH, 70mm, 1,4Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse

BSH0701T02F2A

EAN Code: 3389118135932
notification_ok
Dreiphasiger AC-Servomotor mit geringem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
notification_ok
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
notification_ok
Hohe Drehzahl bis 7200 U/min - beachtliches Dauerstillstandsmoment von 1,4 Nm
notification_ok
Integrierter Encoder als Multiturn mit 128 P/U
notification_ok
Flanschmass 70 mm für Befestigung nach internationalem Standard

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 102 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.