Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 3,3Nm, Passfeder IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
BSH1001P32F2A
EAN Code: 3389118138377
Dreiphasiger AC-Servomotor mit geringem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Hohe Drehzahl bis 6000 U/min - beachtliches Dauerstillstandsmoment von 3,3 Nm
Integrierter Encoder als Multiturn mit 128 P/U
Flanschmass 100 mm für Befestigung nach internationalem Standard
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 649 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL15
SRVEW3YMSL15