Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 5,8Nm, Passfeder IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
BSH1002M11F2A
Eingestellt am:11.09.2019
Der Service wird eingestellt am:31.12.2024
BSH1002M11F2A wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3389118138872
Dreiphasiger AC-Servomotor mit geringem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Hohe Drehzahl bis 2400 U/min - beachtliches Dauerstillstandsmoment von 5,8 Nm
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.