Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 5,8Nm, Passfeder IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse

BSH1002P11F2A

EAN Code: 3389118139220
notification_ok
Dreiphasiger AC-Servomotor mit geringem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
notification_ok
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
notification_ok
Hohe Drehzahl bis 4800 U/min - beachtliches Dauerstillstandsmoment von 5,8 Nm
notification_ok
Integrierter Encoder als Singelturn mit 128 P/U
notification_ok
Flanschmass 100 mm für Befestigung nach internationalem Standard

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 354 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.