1 Videos
SE Back-UPS, 500VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13 Ausgänge, AVR
BXS500MI
Kompakte Größe ermöglicht die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen
AVR korrigiert Spannungsschwankungen für eine zuverlässige Stromversorgung
LED-Anzeige mit leicht ablesbarem Status des Geräts und der Stromversorgungsbedingungen
Akustische Alarme informieren über wechselnde Stromversorgungs- und USV-Strombedingungen.
Der Schutz der Datenleitungen gewährleistet den vollständigen Schutz Ihrer Geräte vor Überspannungen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
194 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
62
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
WBEXTWAR1YR-SP-01
WBEXTWAR3YR-SP-01