Grundschalter ComPacT manuell NS800 LB 800A 3P 200 kA/415V

C080B3FM

Beschreibung der Pole:

[In] Bemessungsstrom:

Ausschaltvermögen:

EAN Code: 3606482238008
notification_ok
ComPacT NS ist eine Reihe von Leistungsschaltern für die integrierte Leistungs- und Energiemessung
notification_ok
Die Lösung deckt Nennwerte von 630 A bis 3200 A ab.
notification_ok
Die elektronische Steuereinheit MicroLogic bietet elektrische Mess- und Analysefunktionen
notification_ok
ComPacT NS bietet eine optimierte Auswahl an Hilfsmitteln und Zubehör, die vor Ort installiert werden können
notification_ok
Flexibler Einbau, in beliebiger Position, in einem Schaltschrank oder an der Wand

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
622 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
56
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.